控制器 (EVALM1101TTOBO2) 和 IPM (EVAL-M1-IM828-A)
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
DC Bus Capacitors 450V, Generated DC Voltage above 600V.png

你好。 我正在尝试使用“iMOTION Solution Designer”配置控制器(EVALM1101TTOBO2)和IPM(EVAL-M1-IM828-A)。 我发现很难正确设置设置。 请提供建议。

直流总线电容器为 450V,产生的直流电压高于 600V 直流电。 这不会损坏电容器吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/controller-EVALM1101TTOBO2-amp-IPM-EVAL-M1-IM828-A/td-p/636238

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@gmp14au

正如我们所见,出现了电流偏移错误,这可能是由于电流反馈设置不正确造成的。 你能尝试修改以下参数吗?

  1. 电流增益:54.8mV/a
  2. 失调电压(关闭):1.07V
  3. ADC 增益:1
  4. 直流总线感应低电阻:13.3Kohm
  5. 最大直流总线电压:780V

有关如何计算这些值的更多信息,请参阅 EVAL-M1-IM828-A 用户手册。 此外,为了确认一下,你是在修改参数并将其上传到控制板之后构建项目吗?

注意:请确保您的电机参数配置正确。

最好的问候,
Sahil Kumar

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@gmp14au

正如我们所见,出现了电流偏移错误,这可能是由于电流反馈设置不正确造成的。 你能尝试修改以下参数吗?

  1. 电流增益:54.8mV/a
  2. 失调电压(关闭):1.07V
  3. ADC 增益:1
  4. 直流总线感应低电阻:13.3Kohm
  5. 最大直流总线电压:780V

有关如何计算这些值的更多信息,请参阅 EVAL-M1-IM828-A 用户手册。 此外,为了确认一下,你是在修改参数并将其上传到控制板之后构建项目吗?

注意:请确保您的电机参数配置正确。

最好的问候,
Sahil Kumar

0 点赞