- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
AN75779をベースにFX3で以前設計した回路をベースに、GPIF側のデータ幅を
8bitと16bitと双方の構成を検討しています。
(8bitと16bitのスピードは同等で、結果的にbit幅の拡張により転送レート自体は倍になります)
8bitでは正常に動作していたのですが、16bit入力で動かそうとしているのですが、
現状うまくいっていません。
パケットを見る限りは、想定よりもパケットが少ないようです。
またヘッダーのEOFビットが立っているパケットが無いためか、
PCのビュアーでは1枚もフレームを受け取れていません。
Full HD解像度なので、1フレームのデータは約4MByteあり、
1パケットは16380Byteなので、1フレームは254パケットで構成されるはず、と考えています。
ところが、ISP側でUSBパケットをキャプチャして数えると、フレームの切り替わり
(ヘッダー内のBFHバイトのFIDが変わるまで)が安定しておらず、160パケット程度になっているようです。
また、FID変化の直前のパケットでは、EOHが立つはずですが、立ったり立たなかったりと安定していないようです。
データクロックは74.25MHzで、FHD(1920x1080)です。
GPIO0:7 に CrCb、 GPIO8:15にYデータが入力されます。
GPIO28にVS、GPIO29にDEを入力しています。
8bit版からのファームの設定変更箇所は、GPIF2 Designer で入力を8bitから16bitに変更したのみなのですが、
他に変更しなければいけない箇所はあるでしょうか。
すみませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
変更点としては、データ幅の他に、GPIF-II アドレスカウンターとデータカウンターのCounter limit valueの変更が必要です。
Counter limit valueは16bit幅用に8183に変更されていますか?
ステートマシンは、GPIF II アドレス カウンターADDR とデータ カウンターDATA という 2 個の GPIF II 内部カウンターを使用して DMA バッファのバイト数をカウントします。GPIF II ステート マシンは GPIF スレッドを切り替えるたびに、他の GPIF スレッド用に適切なカウンターを初期化します。
転送カウンターはクロックサイクル毎に 1 増加します。従って、インターフェースのデータ バス幅に応じてカウンター限界値が変わります。16 ビット インターフェースでは、DMA バッファサイズが 8184 の 16 ビットワードであるため、プログラムされる限界値は 8183 となります。詳細はAN75779「3.5 GPIF II ステート マシン」をご参照ください。
必要な変更事項はAN75779「3.6.5 GPIF II インターフェースの詳細変更」に書かれております。
ご確認よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
変更点としては、データ幅の他に、GPIF-II アドレスカウンターとデータカウンターのCounter limit valueの変更が必要です。
Counter limit valueは16bit幅用に8183に変更されていますか?
ステートマシンは、GPIF II アドレス カウンターADDR とデータ カウンターDATA という 2 個の GPIF II 内部カウンターを使用して DMA バッファのバイト数をカウントします。GPIF II ステート マシンは GPIF スレッドを切り替えるたびに、他の GPIF スレッド用に適切なカウンターを初期化します。
転送カウンターはクロックサイクル毎に 1 増加します。従って、インターフェースのデータ バス幅に応じてカウンター限界値が変わります。16 ビット インターフェースでは、DMA バッファサイズが 8184 の 16 ビットワードであるため、プログラムされる限界値は 8183 となります。詳細はAN75779「3.5 GPIF II ステート マシン」をご参照ください。
必要な変更事項はAN75779「3.6.5 GPIF II インターフェースの詳細変更」に書かれております。
ご確認よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご回答ありがとうございます。
確かにデフォルトのままになっておりました。
変更したところ、フレームが正しく受け取れていることが確認できました。
ご対応ありがとうございました。