十月 16, 2018
10:46 PM
我在CYUSB301X/CYUSB201X手册中看到,下面一段话
使用USB boot mode时,FX3的VBUS引脚要和USB host 连接。
我们现在使用SPI boot mode,FX3的VBUS引脚还要和USB host 连接吗?
我们的设备功率在6W,想通过外部电源给设备供电,不使用USB3.0接口供电,FX3的VBUS引脚还需要和USB host 连接吗?不连接的话会影响设备加载或速度识别吗?
谢谢。
已解决! 转到解答。
1 解答
十月 17, 2018
10:06 PM
1 回复
十月 17, 2018
10:06 PM
Hi Kaiyang,
VBUS 需要连接。