- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
こんにちは、ある顧客がEZ-USB CX3を使ったUSB2.0カメラをエンドユーザーに導入しようと商談中です。
客先から質問が来ているのですが、ホストOSが「Windows XP 32-bit」、もしくは、「Windows XP 64-bit」で
USB2.0カメラを制御したいとのことですが、そのような環境でもEZ-USB CX3は動作するのでしょうか?
下記のWebサイトをこちらで確認しましたが良くわかりませんでした。
https://community.cypress.com/docs/DOC-9362
http://japan.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-usb-fx3-software-development-kit
Maru
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
不安にさせてしまい申し訳ございません。32-bitでも64-bitでも動作可能です。
2018年11月現在、以下のOSがサポートされています。
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)
- Windows 8 (32-bit and 64-bit)
- Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
- Windows 10 (32-bit and 64-bit)
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
はい、Windows XP with USB 2.0でもCX3の動作は可能です。
お客様の環境で何か問題が発生するようでしたら、その旨ご連絡ください。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
再確認させてください。
Windows XPは”32-bit版”でも”64-bit版”でもCX3は動作可能でしょうか?
たまにどちらかだけ、というのがあるので少し気にしています。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
不安にさせてしまい申し訳ございません。32-bitでも64-bitでも動作可能です。
2018年11月現在、以下のOSがサポートされています。
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)
- Windows 8 (32-bit and 64-bit)
- Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
- Windows 10 (32-bit and 64-bit)
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
早速のご確認ありがとうございます。良く理解できました。