1 解答
八月 12, 2021
07:56 PM
板子和CYUSB3014芯片供电是分开的,3014芯片采用USB5V供电(在转成3.3V和1.2V),板子采用自身电源供电,两者之间共地;启动时可以正常识别到USB3.0接口,同时也可以实现单次传输数据(每次传输数据量在16K),反复点击FX3采集数据中出现usb掉电;
3 回复数
八月 12, 2021
07:56 PM
板子和CYUSB3014芯片供电是分开的,3014芯片采用USB5V供电(在转成3.3V和1.2V),板子采用自身电源供电,两者之间共地;启动时可以正常识别到USB3.0接口,同时也可以实现单次传输数据(每次传输数据量在16K),反复点击FX3采集数据中出现usb掉电;
八月 12, 2021
07:59 PM
那就是我说的,USB这个5V是主机供的,掉电要从主机端找原因。