十一月 28, 2019
07:13 PM
各位专家好:
我们目前使用USB3014作为数采设备和上位机电脑通讯接口,应用背景是:上电后上位机通过USB接口配置数采产品相关信息(模拟前端配置/采样率配置等信息),数采设备收到配置指令后执行相关指令操作,并且将配置信息通过USB接口回传给上位机;等配置完成后,上位机发送采集指令,数采设备在收到指令后就持续不断发送采集数据给上位机(通过USB接口发送),直到上位机发送停止采集指令。在此应用背景下,我想问下在SYNC SLAVE FIFO 接口(数采设备是FPGA芯片)下有没有合适的官方固件例程,既可以支持同时支持配置环节的回环传输(例如配置环节操作),以及采集环节的单项传输操作(在收到采集指令后持续不断的发送数据给上位机),或者说在官方分别提供的回环传输例程和单向IN/OUT例程中怎么修改可以实现,谢谢!!!
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
十一月 28, 2019
07:31 PM
1 回复
十一月 28, 2019
07:31 PM