三月 30, 2021
10:33 PM
cypress专家您好,
使用FPGA+cyusb3014实现UVC+UART,就是FPGA在不断发送给cyusb3014视频的同时,上位机可以向FPGA发送控制字,FPGA收到控制字后要向上位机返回结果,两个通道互不相影响。
请教两个问题:
1),FPGA和cyusb3014具体怎样连接?
2),FPGA应该怎样向 cyusb3014发送数据才能做到两个过程互不相影响?
谢谢
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
三月 30, 2021
11:30 PM
这个上位机向FX3发送自定义控制字有很多方法,不一定需要添加uart接口,比如通过UVC extension unit
添加串口的教学:
这里是把USB接收到的串口消息直接通过FX3的 uart口传了出去,你要是想用别的如I2C也可以。
具体如何连接请参考AN75779中的内容:
7 回复数