连接了一块fpga
之前改成16位gpif的时候可以通过uvc在电脑上看到视频
但是我改成32位之后就变成黑屏了
然后接了串口看报错:
……
Application Started
UVC: Completed 0 frames and 0 buffers
DMA Reset Event: Frame timer overflow, time period = 400
Application Stopped
Application Stopped after 30 Commit buffer failures
可能是什么原因呢😂
已解决! 转到解答。
你这个32位是如何修改的呢?
可以搜一下别人是如何修改的:
其次就是可以用示波器看看FV LV波形,以及每个引脚是否都有信号。你这个情况是DMA没有收到数据。
你这个32位是如何修改的呢?
可以搜一下别人是如何修改的:
其次就是可以用示波器看看FV LV波形,以及每个引脚是否都有信号。你这个情况是DMA没有收到数据。
他那里说Go to the Interface Definition tab and choose the 32 Bit option for Address/Data Bus Usage setting.
我需要把address/data bus mutiplexed这个选项勾上吗
哎头大
那要不要勾上你要看你FPGA上面信号是怎么设计的啊, 地址位是和数据位复用的么
uvc.h那个文件里面相应的东西都改了没有。改了的话检查一下
/* Number of DMA buffers per GPIF DMA thread. */
#define CY_FX_UVC_STREAM_BUF_COUNT (4)
把这个括号里面的4改成3试试看。