我們使用CCG5設計Type-C port支持5V3A(15W)輸出,並支持UCSI。
但是接上RAZER 10W無線充電裝置,如下連結和常見問題解答說明:
http://cn.razerzone.com/gaming-accessories/razer-charging-pad-chroma
Windows畫面確彈出USB裝置可能需要更多電力:
這是Type-C裝置透過USB回報到Windows OS還是Windows跟CCG5 溝通取得PD資訊(UCSI/UCM)後彈出的?
要如何支持讓Windows不會彈出此訊息?
Solved! Go to Solution.
看來無線充電轉換效率不高,要有支持9V的QC或PD电源适配器才能滿足10W無線快充。
當只有輸入5V時,此無線充電只鎖定5W慢充,所以彈出此WINDOWS彈出此訊息是正常的。
看來無線充電轉換效率不高,要有支持9V的QC或PD电源适配器才能滿足10W無線快充。
當只有輸入5V時,此無線充電只鎖定5W慢充,所以彈出此WINDOWS彈出此訊息是正常的。
補充CC LOG,因裝置回報Capability Mismatch,證明此為UCSI正常行為!
CC Log