11 26, 2018
01:45 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
11 26, 2018
01:45 AM
キャプティブケーブルを使用して、Type-C(プラグ付)を実現する事を考えています。
PD3.0に対応した場合、EMARKのICは別途必要となりますでしょうか?
マクニカ/荒井
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル
1 解決策
11 27, 2018
12:55 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
11 27, 2018
12:55 AM
キャプティブケーブルで3Aより高い電流を流す予定はありますでしょうか?
3Aより高い電流を流す予定が無ければ(例えば5V 1.5Aなど)eMarkerは不要です。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
1 返信