Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
TCPWM エンコーダ モードの使用方法、さまざまな設定および関連インターフェイスの動作プロセスは何ですか? QuadDec モード アプリケーション。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT4B%E7%B3%BB%E5%88... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちはチーム、レジスタを介して CYT2CL のクロック安定化時間を制御できる方法はありますか、それとも通常どおり、関連する ECO レジスタ フラグが更新されるまでカウントを待つ必要があります。感謝プラディープsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
皆さん、こんにちはCypress MiniProg4 を GHS MULTI ツールと併用した場合、デバッグがサポートされているかどうかを教えてください。Traveo II BHコントローラー。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
親愛なるインフィニオンのエンジニア、または強力なコミュニティメンバー 私はSPIについて少し知っていますが、今、私はSPIバス通信の実験をしています:私のMCUはCYT2B73CAE私はデモの例を使用しています。 このパスの下: D:\TVII_Sample_Driver_Library_6.4.0... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは。 前述したように、CYT2B75 用に提供されている FOTA ルーチンはありますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B75-FOTA-%E7%9A%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B/td-p/7... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
D:\T2G_Sample_Driver_Library_7.6.0\tviic2d4m\src\examples\audioss\dac\sine_per_sw をテストしています音が小さすぎる場合の音量を調整できる機能です。 または、音量調整が可能なコードはありますか。smartconx_ta... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちはチーム、CYT2CL のレジスタ設定により、DMA などの他の割り込みによって sys-tick をプリエンプトすることは可能ですか。 感謝プラディープsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Systick-Pre-emp... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは CYT2B9を使用しています。 たとえば、現在、P6.0ピンをADC0_0として使用してアナログデータがMCUに入力されています。特定の状況で ADC データが P6.0 ピンを介して MCU に入力されないようにするために使用したいと考えています。 traveo adc のトレーニン... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
こんにちは。 CYT2B9を使用しています。 ADC群変換機能を使っています。(SDL の例: ADC/GroupConversion_SwTrigger) ADCグループ内の特定のチャネルのみを有効/無効にしても問題ないのではないかと思っています。 (開始グループ変換は、特定のチャネルを無効にして... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G
「Traveo サンプル ドライバー ライブラリ」の gfx_env - フレキシブル モードの例を実行しています。 以下の画像を出力します     (**テストイメージを一度有効にしただけで、外部RAMのテストパターンを定期的に更新しているだけです。 ) 彼らはこのイメージRAM / ROMをど... Show More
掲示板情報

TRAVEO™ T2G

ARM®ベースの車載用32ビットTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーを使用した自動車ボディエレクトロニクスアプリケーションの最先端の性能、安全、セキュリティ機能についてディスカッションしています。