La aplicación adjunta muestra ejemplo de uso del hardware ADC incorporado en los chips de 36/37/s.
Para utilizar la aplicación, cargar en una tarjeta de la etiqueta que tiene un botón de presión P0. Ejecutar trazas en la Junta. Inicialmente verás ~ 0V, y cuando usted presiona el botón a ver la tensión del riel de voltaje (~ 3300mV).
Hay tres pasos necesarios para obtener al ADC funcionando, como se ve en la aplicación:
Importación:
#include??? ADC.h???
Crear una instancia en crear la función de:
adc_config();
Y encuesta ADC usando la función:
adc_readVoltage(adc_convertGPIOtoADCInput(gpio_number));
* Calibración ocurre dentro de la función de inicialización. Sin embargo, puede ser útil su aplicación para calibrar a la ADC a un voltaje externo para mayor seguridad, o no tan periódicamente durante todo el tiempo de ejecución de la aplicación. Para ello, llame la función siguiente: parámetro uno es la conocida tensión de la fuente de referencia en mV, y dos es la localización de la tensión de referencia. La ubicación se puede configurar para muchos autobuses diferentes y todos GPIOs (de fuentes externas). Control, haga clic en el segundo parámetro en el código fuente para ver la lista completa de los lugares que pueden ser utilizados como una tensión de referencia.