你好!CY7C1470V33的地址总线标记为A,如何把A2~A20分配到对应的PIN脚 ?同理数据总线如何区分?
数据手册中Boundary Scan Order的表格中bit和ball ID表示什么意思?以前用ISSI的SRAM,如下图,数据手册中bit对应的有信号的定义,地址总线A的定义比较清楚,现在用CY7C系列,不知道怎么使用,请解释下,谢谢
Solved! Go to Solution.
可以为地址引脚(A)分配任何位顺序。 只有A1和A0必须具有特定的位顺序, 这些位是实现SRAM突发功能所必需的。 这些引脚的硬件接线可确保将数据写入和读取所需的位置。
IO引脚(DQ)也可以分配任何位顺序,包括字节使能功能,以简化具有动态总线设备的设计。
参考Address and I/O Pin Order Flexibility for the Standard Synchronous and NoBL™ SRAMs
数据手册中Boundary Scan Order的表格中bit和ball ID表示 SCAN 的这些位的连接顺序,每一位对应于SRAM封装上的一个焊球。这个不是指导硬件设计的。
可以为地址引脚(A)分配任何位顺序。 只有A1和A0必须具有特定的位顺序, 这些位是实现SRAM突发功能所必需的。 这些引脚的硬件接线可确保将数据写入和读取所需的位置。
IO引脚(DQ)也可以分配任何位顺序,包括字节使能功能,以简化具有动态总线设备的设计。
参考Address and I/O Pin Order Flexibility for the Standard Synchronous and NoBL™ SRAMs
数据手册中Boundary Scan Order的表格中bit和ball ID表示 SCAN 的这些位的连接顺序,每一位对应于SRAM封装上的一个焊球。这个不是指导硬件设计的。