4 20, 2018
01:53 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
4 20, 2018
01:53 AM
データシートに下記ありますが、Vcc(max)は3.6Vで良いでしょうか。
DC voltageはVccに関わらず印加可能でしょうか。
Supply voltage to ground potential ...... -0.3V to Vcc(max) +0.3V
DC voltage applied to outputs in high Z state ...... -0.3V to Vcc(max) +0.3V
DC input voltage...... -0.3V to Vcc(max) +0.3V
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル
- ラベル:
-
ASYNC
-
Micro Power
1 解決策
Anonymous
適用対象外
4 23, 2018
02:29 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
4 23, 2018
02:29 AM
はい、Vcc(max) は3.6Vで間違いないです。デバイスを動作させるにはVcc max以上の電圧を印加すると、デバイスの寿命が短くなり、データシートの仕様に従って動作することを保証できません 。
よろしくお願いいたします。
Nada
13 返答(返信)