#すみません、案件情報を削除して再び掲載させていただきます。
サイプレス エナジーハーベスティングPMIC (S6AE102) を使いたいお客様がいるのですが、
最小(吸込み)電流、電圧をご教示いただけますでしょうか?
対象の光発電シート(ソーラーパネル:電力供給元)は以下のとおりです(サイズは非公開)。
照度 :50Lx
Vop :1.5V
Iout : 45.6uA
Maru
以下、教えていただきたい内容が2点ございます。
最小(吸込み)電流、電圧 というのは
ソーラーパネルから充電可能な最小電流と電圧ということでよろしいでしょうか?
また、ソーラーパネルは
何セルの物をご使用でしょうか?
よろしくお願いいたします。
顧客から下記コメントを得ました。ご確認よろしくお願いいたします。
ーーー
最新素材を扱うメーカーのサポートのため、私どもも詳細な情報を提供いただけない状況です。伺った限り
(1)は、電圧は通常ピーク効率で0.8V, 負荷条件は不明です。
(2)は、そういう概念ではないようです。アモルファスの2セルなら分かり易いと思いますが、有機薄膜光電フィルムには当てはまらないとのことです。
電圧が必要な電圧値に足りていないため、そのソーラーパネルではS6AE102Aを動作させることは難しいかと思われます。
最低2.0V以上の電圧が必要です。
以下、データシートより抜粋です。
また、必要な電圧はTyp 280nA、Max 440nAです。
Iout 45.6uAとのことですので問題ないかと思われます。
以上、よろしくお願いいたします。