十月 10, 2019
01:15 AM
S6AE101A能源管理芯片,可以接充电电池吗?
同时充电电池 是接在 Vstore端口 还是Vout端口; 充电电池可以作为输入接在Vbat端口(用一个单向二极管将充电回路隔离)吗?
谢谢!
已解决! 转到解答。
标签
- 标签:
-
Legacy Products
1 解答
十月 15, 2019
12:18 AM
理论上可以给充电电池充电(接Vout上),但并不适合这种用法,因为S6AE101A输出电流是微安级的。
充电电池作为输入(接Vbat,作为电能提供方) 是可以的。以下数据手册和应用笔记可以参考一下:
Roy Liu
3 回复数
十月 15, 2019
12:18 AM
理论上可以给充电电池充电(接Vout上),但并不适合这种用法,因为S6AE101A输出电流是微安级的。
充电电池作为输入(接Vbat,作为电能提供方) 是可以的。以下数据手册和应用笔记可以参考一下:
Roy Liu
十月 15, 2019
02:37 AM
好的,看了S6AE101A 与S6AE102A 和 S6AE103A 的区别,是不是 可以用S6AE102A 和 S6AE103A 的 Vstore2 接充电电池呢?
十月 23, 2019
01:51 AM
可以是可以,但也是不适合做这种用法。101A与102A&103A的区别是后者是二级充放电模式 - 参考一下这个文档 - Difference in Charging Operations of S6AE101A and S6AE102A/103A – KBA221283
Roy Liu