いつもお世話になっております。
以前にもICE3BR2280JZとICE5BR2280BZの許容消費電力に関して問い合わせましたが、
再度質問いたします。
ICE3BR2280JZの許容消費電力は下記のグラフになります。
ICE5BR2280BZの許容消費電力は下記のグラフになります。
以前にICE3BR2280JZとICE5BR2280BZのグラフの差は熱抵抗
96W/℃、104W/℃によるものと回答を頂きました。
しかし、グラフより周温80℃で比べると
ICE3BR2280JZは約0.72W、ICE5BR2280BZは約0.43Wです。
ICE3BR2280JZ
Tj=96W/℃×0.72W+80℃=149.2℃
ICE5BR2280BZ
Tj=104W/℃×0.43W+80℃=124.7℃
ICE3BR2280JZはTjが約150℃より、内部のMOSFET許容消費電力のため
ICE5BR2280BZより許容消費電力が0.29W(0.72W-0.43W)高いと考えたのですが
この理解は間違いでしょうか?
あと、ICE5BR2280BZのTjが約125℃になっているのはなぜでしょうか?
データシートにはコントローラーのTjは129℃記載されております。
以上、よろしくお願いいたします。
已解决! 转到解答。
- 标记:
- 許容消費電力
@MS_19060803 様、
インフィニオンコミュニティをご利用いただき、有難うございます。
本件お時間いただいてしまい申し訳ございません。下記の通り回答させていただきます。
ICE3BR2280JZでは、内蔵されておりますMOSFETの最大定格を基準に斜線部の電力許容量が定義されております。
しかしながら、スペック上130℃付近にて熱保護動作が動作することもございますので、必ずしも150℃まで安定して動作することは保証できません。
上記の点を踏まえて、ICE5BR2280BZでは実動作に即した定義づけをいたしました。熱保護動作を鑑み、多少マージンを含め斜線部が定義されております。
そのため、スペックといたしまして許容電力が大きく劣化しているわけではございません。
上記に加えまして、ICE5BR2280BZではICE3BR2280JZに比べ効率が向上いたしますので、同じ入出力条件における総合的な損失は減少することが見込まれることもご留意いただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
スレッドは下記になります。
Solved: Allowable Power Dissipation - Infineon Developer Community
以上、よろしくお願いいたします。
@MS_19060803 様、
インフィニオンコミュニティをご利用いただき、有難うございます。
本件お時間いただいてしまい申し訳ございません。下記の通り回答させていただきます。
ICE3BR2280JZでは、内蔵されておりますMOSFETの最大定格を基準に斜線部の電力許容量が定義されております。
しかしながら、スペック上130℃付近にて熱保護動作が動作することもございますので、必ずしも150℃まで安定して動作することは保証できません。
上記の点を踏まえて、ICE5BR2280BZでは実動作に即した定義づけをいたしました。熱保護動作を鑑み、多少マージンを含め斜線部が定義されております。
そのため、スペックといたしまして許容電力が大きく劣化しているわけではございません。
上記に加えまして、ICE5BR2280BZではICE3BR2280JZに比べ効率が向上いたしますので、同じ入出力条件における総合的な損失は減少することが見込まれることもご留意いただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
ご対応有難うございました。
以上、よろしくお願いいたします。