选用BAR6402VH6327XTSA1型号的二极管进行整流电路测试时,发现在幅值为2V的正弦输入下,输出波形幅值随频率增大而逐步减小。但根绝数据手册显示,该二极管的频率范围应为1MHz~6GHz,所用频率未超过,不清楚问题所在?
电路图:
1MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo
10MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo
Solved! Go to Solution.
Hi,关于您提到的这个问题,可以再深入确认下:
1. 电阻高频等效模型如下,可以看出随着频率增加,寄生电容的作用越来越明显,可以从所使用电阻供应商找到其具体模型及参数,可以和这颗二极管做下仿真
我好奇的地方在于,所用频率未超过数据手册提供的范围,所以应该不是物理意义上的高频下寄生电容影响导致的
二极管应该是正常使用 ,我上面所提到的是后面串接的电阻。可以尝试以下几个操作
1.Infineon官网下载对应二极管仿真模型+电阻高频模型做一个仿真
2. 更换二极管排除个例现象
3. 测试探头采用差分探头,整个走线环路尽量短
我已尝试上述方案,但是对于二极管的截止频率仍有疑惑。请问应如何确定二极管的截止频率,是否可以简单通过半波整流电路确认?工程上是否也是同文献,通过频率与RC计算所得?如果通过半波整流电路确认,所接负载电阻是否有相应要求?
感谢您的回复,祝好!