1:电源没问题?
根据datasheet,对应的封装一个pin一个pin去对,如果有什么不确定请在这里确认。xres接法有问题,请修改。ECO的外接电容没有接,这个外接电容按照
2:蓝牙匹配磁珠改成1uH就可以?内部带巴伦电路不用调阻抗匹配吧?
蓝牙天线的设计自己确认,如果没有问题就这样,如果需要参考,请参考下图:
3: 烧录、调试口是否正确?
SWD接口正确。
4:中断口麻烦告知,规格书内容太多,不好查找(中断口比普通的IO口速度更快)
GPIO的中断都是一样的,不存在速度快和速度慢。你找一个从PCB布局出发好用的管脚就可以了。
5.其他的电路或者连接是否有问题,IO口,晶振电路、ADC采样等
晶振电路的review见第二点,ECO加external cap。IO没发现问题,ADC没发现问题。
更详细的你可以参考:
1: Hardware Design Guide:https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an218241-psoc-6-mcu-hardware-design-consider...
2: PSoC63 datasheet: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/psoc-6-mcu-psoc-63-ble-datasheet-programmable-syste...
这个原理图的review需要一些时间,请耐心等待。
1: 请根据链接的datasheet检查自己的电源系统: https://www.cypress.com/file/385921/download
你的电源系统我初步看了一下,没有发现问题,但是你再仔细核对一下。
2:你说的120BGA封装的芯片,具体的型号是什么?
3:蓝牙天线的匹配网络和我们通常的设计不一样,请再次确认,我们通常这个电感选择1uH。
- 标记:
- 烧录口是?
你说的中断口是什么意思?我不太明白你的问题
中断请参考这个文档:https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an217666-psoc-6-mcu-interrupts
1:电源没问题?
根据datasheet,对应的封装一个pin一个pin去对,如果有什么不确定请在这里确认。xres接法有问题,请修改。ECO的外接电容没有接,这个外接电容按照
2:蓝牙匹配磁珠改成1uH就可以?内部带巴伦电路不用调阻抗匹配吧?
蓝牙天线的设计自己确认,如果没有问题就这样,如果需要参考,请参考下图:
3: 烧录、调试口是否正确?
SWD接口正确。
4:中断口麻烦告知,规格书内容太多,不好查找(中断口比普通的IO口速度更快)
GPIO的中断都是一样的,不存在速度快和速度慢。你找一个从PCB布局出发好用的管脚就可以了。
5.其他的电路或者连接是否有问题,IO口,晶振电路、ADC采样等
晶振电路的review见第二点,ECO加external cap。IO没发现问题,ADC没发现问题。
更详细的你可以参考:
1: Hardware Design Guide:https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an218241-psoc-6-mcu-hardware-design-consider...
2: PSoC63 datasheet: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/psoc-6-mcu-psoc-63-ble-datasheet-programmable-syste...