IM73D122V01-超声波通信
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
我希望使用 #IM73D122 MEMS麦克风来解码两个超声波FSK信号。 它们的频率分别为 25kHz 和 33kHz。 我的主要想法/关注点是我需要多少信号处理资源才能可靠地区分这两个频道。 有没有人经历过这种事情,有没有合适的英飞凌 SP4X_DEV_KIT TDA5235_868_5_BOARD 来开始研究这个问题?任何想法评论将不胜感激。谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/td-p/662285

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Julian1

没有可用的信息来支持您的请求,因为感兴趣的频率超出了麦克风数据表支持的 EVAL_AUDIO_MA2304PNS 带宽。

数据表(图 7,第 4 页)中提供了涵盖所需频率的自由场响应图,以供参考。 因此,如果计划以这种频率使用麦克风,则需要由您自己进行评估,并且数据表无法保证性能。

最诚挚的问候,

乔治

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/m-p/662973

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Julian1

没有可用的信息来支持您的请求,因为感兴趣的频率超出了麦克风数据表支持的 EVAL_AUDIO_MA2304PNS 带宽。

数据表(图 7,第 4 页)中提供了涵盖所需频率的自由场响应图,以供参考。 因此,如果计划以这种频率使用麦克风,则需要由您自己进行评估,并且数据表无法保证性能。

最诚挚的问候,

乔治

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/m-p/662973

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的回复 George。 是否有计划让微机电系统设备具有正确的超声波特性? 英飞凌还有其他可能适合我的应用的技术吗?

问候

朱利安

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/m-p/663735

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Julian1

很抱歉地通知您,我们没有直接的解决方案来满足您的要求。 如前所述,可以使用当前的设备,但需要您进行评估。

目前尚无超声波频率范围设备的计划。 但是,所有更新都将通过网站进行传达。

最诚挚的问候,

乔治

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/m-p/663952

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的更新 George。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MEMS-microphones/IM73D122V01-Ultrasonic-Communications/m-p/664058

0 点赞