Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

モーター実験プラットフォームを構築しています。モーター (PMSM) とコントローラー (DSP2835) はすでに持っていますが、モーター ドライバー ボードが不足しています。いくつかのモーター ドライバー ボードをお勧めしていただければ幸いです。よろしくお願いします。

モーターパラメータ: 定格電圧AC220、SVPWM原理に基づいてDCに変換すると311V

定格電力 1.5KW

定格電流6.5A、瞬間ピーク電流は13Aに達することができます

           

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%B8%AE%E6%88%91%E6%8E%A8%E8%8D%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF/td-p/672501

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

AC220V入力、定格電力1.5kw、評価ボード-im535推奨 最大3000Wのモータ駆動に対応した30A IPMドライバボードです。また、本ボードは、簡単な構成でモーターを直接駆動できる当社製コントローラー「iMotuion」と直接接続して使用することも可能です。ユーザーがコードを記述する必要がなく、シンプルで使いやすく、PMSM モーターを駆動する無誘導 FOC を迅速に実現できます。

コントローラーはXMC4000と見なされ、PMSM ドライバー ルーチンは非常に完全で、ペリフェラル POSIF は複数のエンコーダー タイプをサポートします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%B8%AE%E6%88%91%E6%8E%A8%E8%8D%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF/m-p/672732

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

AC220V入力、定格電力1.5kw、評価ボード-im535推奨 最大3000Wのモータ駆動に対応した30A IPMドライバボードです。また、本ボードは、簡単な構成でモーターを直接駆動できる当社製コントローラー「iMotuion」と直接接続して使用することも可能です。ユーザーがコードを記述する必要がなく、シンプルで使いやすく、PMSM モーターを駆動する無誘導 FOC を迅速に実現できます。

コントローラーはXMC4000と見なされ、PMSM ドライバー ルーチンは非常に完全で、ペリフェラル POSIF は複数のエンコーダー タイプをサポートします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%B8%AE%E6%88%91%E6%8E%A8%E8%8D%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF/m-p/672732

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ご回答どうもありがとうございました、

EVAL-M1-IM535 についてさらに質問したいと思います。

(1) このボードは DC バスに直接電力を供給できますか? 「DC バス用コネクタ (外部 PFC または DC 電源用)」とあるので、このインターフェイスは DC バスに直接電力を供給するために使用されるのでしょうか。

GeYoubit_1-1704770632035.png

 

(2) このボードのPWMUH /Lに必要なロジック入力は5Vですが、3.3Vのコントロールボードを使用しても正常に機能しますか?

GeYoubit_0-1704770586950.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%B8%AE%E6%88%91%E6%8E%A8%E8%8D%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF/m-p/672776

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

1. はい、このインターフェイスは実際にはボード上の整流器ブリッジの出力、つまり DC バスであり、外部 DC 入力に直接接続できます。

2.3.3V ロジックは使えるが、オンボードLDO出力が5Vなので3.3Vを使いたい オンボード LDO を交換する必要があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%B8%AE%E6%88%91%E6%8E%A8%E8%8D%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF/m-p/691973

0 件の賞賛