ご担当者様
お世話になっております。
PSoC3につきまして、質問がございます。
型番名:CY8C3866AXI-039
【質問内容】-----------------------------------------
VDDIOの電源を使用電源電圧投入すれば、レベル変換無しに使用出来るでしょうか?
IF:UART3hとUSB1ch
USBは、コミニケーションクラスとして使用
UART2ch:5V
UART1ch:3V
この様なIF仕様で使用したいと考えております。
例.VCCD=5Vで、VDDD=5V、1箇所のVDDIO=3Vにする等
-------------------------------------------------------
以上です。宜しくお願い致します。
マクニカ古澤
Solved! Go to Solution.
PSoC 3 の I/O は、四つの power domain に分割されています。
PSoC 3 Architecture TRM, Document No. 001-50235
これらの I/O 駆動電源電圧は、 VDDIO の電源電圧を変えるだけで設定可能です。
ただし、印加できる電源電圧には条件があるので注意が必要です。
PSoC® 3: CY8C38 Family Datasheet Document Number: 001-11729
具体的には、どの電源電圧も VDDA の電圧を超えられないようになっています。
なお、 VCCD/VCCA は、内部で使用される 1.8V の電源が印加される端子で、通常は内部レギュレータのためのバイパスコンデンサを接続するのみになっています。
PSoC 3 の I/O は、四つの power domain に分割されています。
PSoC 3 Architecture TRM, Document No. 001-50235
これらの I/O 駆動電源電圧は、 VDDIO の電源電圧を変えるだけで設定可能です。
ただし、印加できる電源電圧には条件があるので注意が必要です。
PSoC® 3: CY8C38 Family Datasheet Document Number: 001-11729
具体的には、どの電源電圧も VDDA の電圧を超えられないようになっています。
なお、 VCCD/VCCA は、内部で使用される 1.8V の電源が印加される端子で、通常は内部レギュレータのためのバイパスコンデンサを接続するのみになっています。
Tanaka様
お世話になります。
早速のご回答を有難うございました。
古澤