各位大神.我现在有一个比较弱智的问题想问一下.miniprog3装了PSoC programmer3.28.7要写CY8C29466-24SXI这个芯片.但是总是找不到这个芯片.
偶尔有一次device family里的列表突然变化了.找到了29x66这个系列里有这个芯片.但是在写的时候突然器件系列和器件都变了.又回到原来的列表了.这个是怎么回事啊.
实在搞不明白,只能在这里问一下了.
跪求各位大神赐教
Solved! Go to Solution.
芯片很难被 Acquire 到常见原因有:
(1) 烧录器与芯片编程口之间的电气连接不稳定。
(2) 烧录器和芯片之间采用飞线的方式连接,飞线的长度过大。一般不推荐通过 >10cm 长的飞线做烧录。
(3) PSoC1 SCLK/SDATA 两引脚上避免使用上拉或下拉电阻,否则可能影响烧录电平,导致无法烧录。
(4) 使用烧录器为芯片所在的目标板供电,但目标板消耗的电流过大,超过了烧录器可以提供的电路上限,导致供电行为无法完成,芯片无法烧录。
芯片很难被 Acquire 到常见原因有:
(1) 烧录器与芯片编程口之间的电气连接不稳定。
(2) 烧录器和芯片之间采用飞线的方式连接,飞线的长度过大。一般不推荐通过 >10cm 长的飞线做烧录。
(3) PSoC1 SCLK/SDATA 两引脚上避免使用上拉或下拉电阻,否则可能影响烧录电平,导致无法烧录。
(4) 使用烧录器为芯片所在的目标板供电,但目标板消耗的电流过大,超过了烧录器可以提供的电路上限,导致供电行为无法完成,芯片无法烧录。