Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的先生和瑪達姆斯,

 

我們正在評估 PSoC4S MAX 的接近傳感器。

我對下面的主題有另一個問題,我還有一個諮詢的問題。

 

https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/m...

 

(一)

關於 CIC2 過濾器,當我使用您提供的信息設置參數並啟動調諧器時,原始數據未正確顯示。

MiNe_85951_0-1696554619236.png

調整參數並將樣本數減少到 2 之後,現在將原始數據顯示,如下圖所示。

MiNe_85951_1-1696554678152.png

(二)

假設評估環境附近有強大的地面平面,我們將銅箔膠帶連接到 GND,如下所示。

MiNe_85951_2-1696554936617.png

當我們通過禁用 CIC2 過濾器並將其他參數設置為 Infineon 建議的參數進行評估時,我們得到以下結果。

頻率

分頻器

48

۶۴

使用智慧智慧

參數

MiNe_85951_3-1696555139809.png

 

MiNe_85951_4-1696555139811.png

 

MiNe_85951_5-1696555139813.png

 

波形

MiNe_85951_6-1696555139814.png

 

MiNe_85951_7-1696555139814.png

 

MiNe_85951_8-1696555139815.png

 

SN

號碼 = 0.23 (時間:14 號碼:64)

標準碼 = 0.05 (時間:5 碼:110) 

號碼 = 4.88 (時間:98 號碼:20)

 

SNR 是傳感器和導體之間的距離為 15 厘米時。

評估結果顯示,使用您建議的頻率分隔器參數會導致波形模糊,並且無法保護 S/N。

我們希望確保檢測距離為 15cm 和足夠的 SNR,並非常感謝對此評估結果的任何反饋。

 

我是否正確的是,如果傳感器附近有強大的地面平面,即使在 PSoC4s MAX 中使用 CapSense GEN5 也很難實現這一點?

 

問候,

 

 

6 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@MiNe_85951

感謝您就此主題與我們聯繫。 我瀏覽了上一個主題。 調整參數僅適用於 4S Max 設備。 加入金屬板(地面)不會與先前的參數一起使用。 金屬片會增加系統的寄生電容,因此我們CAN看到充電放電沒有正常發生(需要進一步降低感應時脈頻率)。

讓我創建相同的場景並複製問題,同時,您可以告訴我是否在金屬板和地面之間存在絕緣層。

謝謝和問候,

索布哈特

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,索比特,

 

感謝您的回复。

當只連接 PSoC 4S MAX 主"機板而沒有連接感測器板時,您的回"复是否意味著設置(調整參數僅適用於 4S Max 設備)?

還是您的意思是如果您使用 PSoc4s MAX 板和傳感器板,但不使用強大的地面平面?

 

由於使用銅箔膠帶,因此密封區域上有一層薄的絕緣層。

但是,它是一個堅固的地面,因為銅箔表面是接地。

 

我以為即使在這樣惡劣的環境中,您的公司也會採取對策,但是在這種環境中很難實現高速響應(掃描時間 檢測距離 10cm)是否正確?

 

問候,

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在接近EVAL_PASCO2_SENSOR正下方有接地的環境中進行評估的結果是,安裝活動SHIELD_AUTONOM_BGT60時的 SNR 低於未使用活動SHIELD_AUTONOM_BGT60時的 SNR。

EVAL_PASCO2_SENSOR如果因為外殼(連接到 FG)的面積大於鄰近EVAL_PASCO2_SENSOR (和活動SHIELD_AUTONOM_BGT60 )的尺寸而難以增加防護裝置 的尺寸,那麼理解沒有解決方案是否正確?

 

問候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/667333

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@MiNe_85951 寫道:

親愛的先生和瑪達姆斯,

我們正在評估 PSoC4S MAX 的接近傳感器。

我對下面的主題有另一個問題,我還有一個諮詢的問題。
划船測試 https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/...

關於 CIC2 過濾器,當我使用您提供的信息設置參數並啟動調諧器時,原始數據未正確顯示。

調整參數並將樣本數減少到 2 之後,現在將原始數據顯示,如下圖所示。

假設評估環境附近有強大的地面平面,我們將銅箔膠帶連接到 GND,如下所示。

當我們通過禁用 CIC2 過濾器並將其他參數設置為 Infineon 建議的參數進行評估時,我們得到以下結果。

SNR 是傳感器和導體之間的距離為 15 厘米時。

評估結果顯示,使用您建議的頻率分隔器參數會導致波形模糊,並且無法保護 S/N。

我們希望確保檢測距離為 15cm 和足夠的 SNR,並非常感謝對此評估結果的任何反饋。

我是否正確的是,如果傳感器附近有強大的地面平面,即使在 PSoC4s MAX 中使用 CapSense GEN5 也很難實現這一點?

問候,


根據提供的信息對 CIC2 過濾器參數進行細緻調整,並使用銅箔膠帶接地系統,我遇到了挑戰。 最初,原始數據未正確顯示,只有在多個參數調整並將樣本數降低到 2 之後,我才能獲得可見的波形。 但是,當禁用 CIC2 濾波器並遵循 Infineon 對其他參數的建議時,波形變得暗沉,並且 15 厘米距離的信噪比(SNR)顯著下降。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/672368

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

他們的意思是,建議的參數僅適用於單獨使用感測擴展COOLDIM_PRG_BOARD時。加入地平面會顯著改變觸控板的特性,需要更改參數。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/678456

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

如果EVAL_PASCO2_SENSOR附近有強接地層,即使我們更改和調整各種參數,也無法確保足夠的 SNR。

我以為你的公司也可以使用 DVK 來重現環境,但我無法獲得具體的解決方案。

不幸的是,我們必須決定英飛凌的電容式接近EVAL_PASCO2_SENSOR不能在這種環境中使用。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/679818

0