PSoC Creator 4.4 PIR 运动传感器项目
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
对于我们的项目,我们需要使用 PIR 运动传感器来打开 LED 和警报。 我们遇到的问题是,运动传感器永远不会完全降至0V并保持在0.35V左右,因此它的输出读数始终为1,因此即使未检测到运动,LED 也始终处于打开状态。 有没有办法改变运动传感器的灵敏度或设定阈值,例如,如果电压超过 2V,它就会打开 LED?

0 点赞
0 回复数