Announcements

Equip yourself to optimize PSoc4 MCUs for Evs at the EV Webinar. Click here to register.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PSoC™ 4 Forum Discussions

RyYo_1406951
Level 5
Level 5
10 likes given 5 likes given First like received

CapSense IDACをキャリブレーションすべきタイミングを教えてください。

CapSense_Start()時に、キャリブレーションして、おりますが、

Start後は、キャリブレーションの必要はありますか。

温度変化(環境変化)が激しく、RawCount値が、大きく変わるようであれば、

キャリブレーションすべきなのでしょうか。

0 Likes
1 Solution
Anonymous
Not applicable

IDACキャリブレーションは、タッチ無のときにセンサのRawCountがあるレベルになるようにIDAC値を設定することです。

一般的に、タッチ無の場合はIDAC値を85%にキャリブレーションします。

Capsense IDACのキャリブレーションは、チューニング時に行う必要があります。 オートキャリブレーション機能が有効にする場合、CapSenseをスタート時にすべてのIDACは設定されます。つまり、デバイスの電源投入後に設定されます。

したがって、オートキャリブレーションを使用することをお勧めします。

ただし、オートキャリブレーションを無効にする必要がある場合もあります。

本ケースでは、問題の適切な管理のためにオートキャリブレーションを使用し、ノイズと負ノイズのスレッシュホールドを調整するようにお願いします。

Nada

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
Anonymous
Not applicable

IDACキャリブレーションは、タッチ無のときにセンサのRawCountがあるレベルになるようにIDAC値を設定することです。

一般的に、タッチ無の場合はIDAC値を85%にキャリブレーションします。

Capsense IDACのキャリブレーションは、チューニング時に行う必要があります。 オートキャリブレーション機能が有効にする場合、CapSenseをスタート時にすべてのIDACは設定されます。つまり、デバイスの電源投入後に設定されます。

したがって、オートキャリブレーションを使用することをお勧めします。

ただし、オートキャリブレーションを無効にする必要がある場合もあります。

本ケースでは、問題の適切な管理のためにオートキャリブレーションを使用し、ノイズと負ノイズのスレッシュホールドを調整するようにお願いします。

Nada

0 Likes

回答ありがとうございます

0 Likes