CapSense入門に、ボタンサイズは5mm~15mmを推奨しておりますが、
”さらに厚いオーバーレイの場合はさらに長い直径にしてください。”とあります。
オーバーレイが厚い場合、ボタンサイズは15mm以上にしてもよいということでしょうか?
また、オーバーレイが厚いとありますが、何mmから厚いと判定するのでしょうか?
Solved! Go to Solution.
先ずボタンサイズを15mm以上にする事自体可能です。
オーバーレイをより厚くする場合、それに応じてボタンサイズも調整が必要となります。
次に"オーバーレイが厚いとありますが、何mmから厚いと判定するのでしょうか?"についてですが、 オーバーレイの材質により異なり,
厚さのMax値としてお考え下さい。(例として5mm Arcylic、12mm Glass)
Capsense Design Guide
http://www.cypress.com/file/46081/download
Section 7.3 Overlay Selectionも併せて参照ください。