Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

為什麼電源供應器電壓轉速率(1 至 67V/ms)被指定為最大 67V 或以下?

例如,它與使用外部重置 IC 時的重置脈衝寬度相同,如果重置釋放過快,振盪器等將不穩定,並且會發生硬件異常。
有沒有理由為什麼要規定?

產品編號:CY8C4025AXI-S412

 

最好的問候,

森本直明

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/td-p/652148

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NaMo_1534561

當由於電壓快速變化而錯誤地產生重設信號時,會發生錯誤觸發。 這可能是因為重置 IC 設計用於檢測特定的電壓水平,如果電壓變化過快,則可能會導致 IC 產生錯誤的重置信號。

例如,如果電壓在高和低水平之間變化過快,則重置 IC 可能會將其檢測為低電壓水平並產生重置信號,即使不是預期。 這可能會導致設備意外重設,導致意外的行為,甚至發生故障。

感謝和問候,
獅子座

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/661668

在原始文章中檢視解決方案

0
5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NaMo_1534561

電源供應器電壓轉速率指定為最大 67V/ms 或更低,以確保設備正常運行。限制電壓轉速率很重要,以確保設備的穩定性。 您可以在使用外部重置 IC 時詳細說明您的查詢嗎?

感謝和問候,
獅子座

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/652773

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

李奧山,

客戶的初始設計沒有符合資料表中所述的通過率。因此,他們目前正在考慮添加重置電路並修改板。

選擇重置 IC 時,客戶會詢問我們如果旋轉速率超過最大 67V/ms(即電壓變化過快)會產生不良影響。

最好的問候,

森本直明

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/652963

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NaMo_1534561

當重置 IC 的旋轉速率超過最大值時,可能會導致各種不良影響,例如:

  1. 錯誤觸發:由於電壓快速變化,可能會錯誤地產生重設信號。
  2. 電噪聲:快速的電壓變化會導致電源和接地線導致電噪聲和尖峰。
  3. PCB 佈局問題:快速的電壓變化可能會導致 PCB 佈局問題,例如跨音和地面反彈。

感謝和問候,
獅子座

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/653595

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

李奧山,

謝謝您的回覆。

你能解釋更多關於虛假觸發器嗎?
為什麼重置信號是由電壓快速下降產生的?

 

最好的問候,

森本直明

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/656480

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NaMo_1534561

當由於電壓快速變化而錯誤地產生重設信號時,會發生錯誤觸發。 這可能是因為重置 IC 設計用於檢測特定的電壓水平,如果電壓變化過快,則可能會導致 IC 產生錯誤的重置信號。

例如,如果電壓在高和低水平之間變化過快,則重置 IC 可能會將其檢測為低電壓水平並產生重置信號,即使不是預期。 這可能會導致設備意外重設,導致意外的行為,甚至發生故障。

感謝和問候,
獅子座

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/About-SID-CLK-6-SR-POWER-UP-specification-of-psoc4/m-p/661668

0