11 26, 2018
04:57 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
11 26, 2018
04:57 PM
PSOC4100Sシリーズでの、タッチキー用シールド電極用ピンについて、質問があります。
現在検証している、静電容量タッチキー用のキー電極シートにおいて、シールド電極に相当する電極パターンの負荷容量が大きく、1本のシールドピンでは駆動能力が
足りないような感じの挙動があります。
Capsense v6.0のinstanceでは、シールドピンの本数を増やせる仕様のようです。
これについて、質問があります。
(1)単純にシールドピンを増やして、ピンアサインで必要なピンを設定すれば、そのまま増やした分だけ駆動能力を増やせる、という機能で良いでしょうか?
(2)ハードウェア側の仕様で、シールドピン1本では、560Ω程の抵抗器を直列に挿入して、シールドピンに接続していますが、
2本、3本と増やした場合は、それぞれのシールドピンと、シールド電極の間に、560Ωの抵抗器を直列に挿入するの仕様でしょうか?
(3)それとも、直列抵抗は、1本だけで、その先のシールドピンを2本、ないし3本をまとめて接続させる仕様でしょうか?
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル
1 解決策
12 02, 2018
08:56 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
12 02, 2018
08:56 PM
シールドピンを増やす目的は主にLayoutの柔軟性を持たせるためです。
PSoC Capsense Component Datasheet http://www.cypress.com/file/442046/download, 27ページ Number of shield electrodesを参照ください。
次にハードウェア側の仕様としてシールドピン一本に付き560Ωの直列抵抗を接続してください。
2 返答(返信)