- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
容量、温度、電圧、パッケージ見地でコンパチのものを選定しました。
セクターやコマンドには差異があるため、ソフト変更の有無についてはご確認いただく必要があります。
・S25FL064LABMFI00x
https://www.cypress.com/file/316661/download
S25FL Cypress Memory 3.0 Volt-only, SPI Flash Memory
064 = 64 Mb
L = Floating Gate Process Technology
AB= 108 MHz SDR and 54 MHz DDR
M = 8-Lead SOIC / 16-Lead SOIC
F = Halogen free, Lead (Pb)-free
I = Industrial (–40°C to +85°C)
00 = SOIC16 (300 mil)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
容量、温度、電圧、パッケージ見地でコンパチのものを選定しました。
セクターやコマンドには差異があるため、ソフト変更の有無についてはご確認いただく必要があります。
・S25FL064LABMFI00x
https://www.cypress.com/file/316661/download
S25FL Cypress Memory 3.0 Volt-only, SPI Flash Memory
064 = 64 Mb
L = Floating Gate Process Technology
AB= 108 MHz SDR and 54 MHz DDR
M = 8-Lead SOIC / 16-Lead SOIC
F = Halogen free, Lead (Pb)-free
I = Industrial (–40°C to +85°C)
00 = SOIC16 (300 mil)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Winbond W25Q-JV/FV デバイスからS25FL-L シリアル NOR フラッシュへの置き換えの詳細について、AN202471をご参照ください。