W25Q64JVSFIMの相当品選定可能でしょうか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
JUTA_2823561
Level 4
Level 4
Distributor - Macnica (Japan)
50 sign-ins 25 replies posted 25 sign-ins

W25Q64JVSFIMの相当品選定可能でしょうか?

0 件の賞賛
1 解決策
ShYa_3490236
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
10 solutions authored 50 replies posted 50 sign-ins

容量、温度、電圧、パッケージ見地でコンパチのものを選定しました。
セクターやコマンドには差異があるため、ソフト変更の有無についてはご確認いただく必要があります。

 

・S25FL064LABMFI00x
https://www.cypress.com/file/316661/download
S25FL Cypress Memory 3.0 Volt-only, SPI Flash Memory
064 = 64 Mb
L = Floating Gate Process Technology
AB= 108 MHz SDR and 54 MHz DDR
M = 8-Lead SOIC / 16-Lead SOIC
F = Halogen free, Lead (Pb)-free
I = Industrial (–40°C to +85°C)
00 = SOIC16 (300 mil)

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
ShYa_3490236
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
10 solutions authored 50 replies posted 50 sign-ins

容量、温度、電圧、パッケージ見地でコンパチのものを選定しました。
セクターやコマンドには差異があるため、ソフト変更の有無についてはご確認いただく必要があります。

 

・S25FL064LABMFI00x
https://www.cypress.com/file/316661/download
S25FL Cypress Memory 3.0 Volt-only, SPI Flash Memory
064 = 64 Mb
L = Floating Gate Process Technology
AB= 108 MHz SDR and 54 MHz DDR
M = 8-Lead SOIC / 16-Lead SOIC
F = Halogen free, Lead (Pb)-free
I = Industrial (–40°C to +85°C)
00 = SOIC16 (300 mil)

0 件の賞賛

Winbond W25Q-JV/FV デバイスからS25FL-L シリアル NOR フラッシュへの置き換えの詳細について、AN202471をご参照ください。

https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an202471-migrating-cypress-s25fl-l-serial-no...

0 件の賞賛