SPI Flash_熱抵抗とジャンクション温度について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ShYa_3490236
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
10 solutions authored 50 replies posted 50 sign-ins

下記のデバイスのそれぞれのPkg熱抵抗を教えて頂けるでしょうか?

S25FL064LABMFM00
S25FL128SAGMFMG00

Θja/θjc/θjb/ψjt/ψjbの5種希望ですが、情報がなかったらある物だけで良いです。

また、Ta=125℃品はTjは150℃でしょうか?

 

1 解決策
4 返答(返信)
JUTA_2823561
Level 4
Level 4
Distributor - Macnica (Japan)
50 sign-ins 25 replies posted 25 sign-ins

S25FL064LABMFM00 (SOIC 16)
Theta JA: 46 degC/W
Psi JT: 0.3 degC/W
Tj: 150degC

S25FL128SAGMFMG00 (SOIC 16)
Theta JA: 38 degC/W
Psi JT: 7.8 degC/W
Tj: 150degC

JUTA_2823561さん、

回答、有難うございます。

一点お願いですが、この回答がどこからの情報か記載して頂けないでしょうか?

0 件の賞賛

その通りです。Theta JA/Psi JTに関する過去のスレッド1つを参照として使用できます。

https://community.cypress.com/t5/Nor-Flash/Abs-max-ratings-of-Junction-temperature-Tj-for-S25FL064LA...

Ta=125℃品では、Tjの絶対最大値は150℃となります。

0 件の賞賛