SEMPER FLASH(S25HS02GTDPBHB050)のパラメータについて質問があります。
・tDIC_SETUP (Data Integrity Check Calculation Setup Time)
定義を教えてください。DIC実行のコマンド入力からCalculate開始までの時間ですか?
また、MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
・tPEDRS(Program/Erase/Data Integrity Check Resume to next Program/Erase/Data Integrity Check Suspend)
MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
よろしくお願いします。
JUNYA
Solved! Go to Solution.
・tDIC_SETUP (Data Integrity Check Calculation Setup Time)
定義を教えてください。DIC実行のコマンド入力からCalculate開始までの時間ですか?
また、MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
回答:tDIC_SETUPはData Integrity CRC計算のセットアップ時間です。
本デバイスは、ユーザーが設定したアドレス範囲によって、一連の最適化操作を実行し、CRCの計算を加速します。
従って、MAX値はございません。RDYBSYビットにより、セットアップが完了するかどうかを確認してください。
詳細はS25HS02GTのデータシートの5.3 Data Integrity CRCで確認してください。
・tPEDRS(Program/Erase/Data Integrity Check Resume to next Program/Erase/Data Integrity Check Suspend)
MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
回答:tPEDRSにつきましては、S25HS02GTのデータシートの5.10.2 Erase, Program or Data Integrity Check Resumeにより、Program/Erase/Data Integrity Check操作が完了するには、tPEDRS又はそれ以上の時間がかかります。
操作の完了はRDYBSYビットにより確認しますので、MAX値はございません。
・tDIC_SETUP (Data Integrity Check Calculation Setup Time)
定義を教えてください。DIC実行のコマンド入力からCalculate開始までの時間ですか?
また、MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
回答:tDIC_SETUPはData Integrity CRC計算のセットアップ時間です。
本デバイスは、ユーザーが設定したアドレス範囲によって、一連の最適化操作を実行し、CRCの計算を加速します。
従って、MAX値はございません。RDYBSYビットにより、セットアップが完了するかどうかを確認してください。
詳細はS25HS02GTのデータシートの5.3 Data Integrity CRCで確認してください。
・tPEDRS(Program/Erase/Data Integrity Check Resume to next Program/Erase/Data Integrity Check Suspend)
MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?
回答:tPEDRSにつきましては、S25HS02GTのデータシートの5.10.2 Erase, Program or Data Integrity Check Resumeにより、Program/Erase/Data Integrity Check操作が完了するには、tPEDRS又はそれ以上の時間がかかります。
操作の完了はRDYBSYビットにより確認しますので、MAX値はございません。