- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
S25FL256SDPBHBC00はメーカー出荷時にブランク品であることが保証されていますでしょうか。
製造工程で一旦 Erase してから Program するルーチンを組んでいるのですが、
ブランク品であることが保証されていれば Erase 作業を間引いて工程短縮したい、というのが質問の意図です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
"S25FL128S/S25FL256S 128 Mb (16 MB)/256 Mb (32 MB) 3.0V SPI Flash Memory" データシートの
Section 11.5 Initial Delivery Stateを参照ください。
https://www.cypress.com/file/448601/download
- The entire memory array is erased: i.e. all bits are set to 1 (each byte contains FFh).
工場出荷時、メモリ全体は消去されております。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
"S25FL128S/S25FL256S 128 Mb (16 MB)/256 Mb (32 MB) 3.0V SPI Flash Memory" データシートの
Section 11.5 Initial Delivery Stateを参照ください。
https://www.cypress.com/file/448601/download
- The entire memory array is erased: i.e. all bits are set to 1 (each byte contains FFh).
工場出荷時、メモリ全体は消去されております。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
早速のご回答ありがとうございます。
失礼しました。見落としておりました。
確認できました。
以上です。