S25FL128SAGMFI000 的交流特性是什麼?

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSC/TCH/TCL 可作為 SCK 稅率的交流規格,以及 TC/TCL 註釋 30,附註 30,附註 30。
頻率 ≦ 50 兆赫支援 ± 10% 工作週期。
(確認有關 SCK 工作比的交流規格:TCH/TCL)使用 SCK 頻率
時:333 千赫(PSK:3000 納秒 [循環]),下列哪些 TCH/TCL 的交流規格值是由附註 30 支持的?
以下哪項是 AC 規格值?

當 FSCK > 50 兆赫時,值為 45%(=%-5% 50)千兆赫。
速度(最小值)=(50%-10%)XPSK:(40%)1200 納秒
(最小)=(50)XPSk:(40%%-10%)1200 秒

或者這是否意味著可能達到 ±10% 的工作週期?
千里達 (最小) = 10% xPSK: (10%) 300 納秒
(最小值) = 10% xPSk: (10%) 300 納秒

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

對於頻率 > 50 兆赫,脈波(最小)和 TCL(最小)為 45% PSK。 對於頻率 < = 50 兆赫,脈波(最小)和 TCL(最小)為 40% PSK。

所以在你的情況下(頻率 = 333kHz):

速度 (最小值) = (50%-10%) xPSK: (40%) 1200 納秒

TCL (最小值) = (50%-10%) XpSk: (40%) 1200 納秒

 

最好的問候,

syam

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

對於頻率 > 50 兆赫,脈波(最小)和 TCL(最小)為 45% PSK。 對於頻率 < = 50 兆赫,脈波(最小)和 TCL(最小)為 40% PSK。

所以在你的情況下(頻率 = 333kHz):

速度 (最小值) = (50%-10%) xPSK: (40%) 1200 納秒

TCL (最小值) = (50%-10%) XpSk: (40%) 1200 納秒

 

最好的問候,

syam

0