- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ジャンクション温度(Tj)は以下の計算式で求めることができます。
Tj = (ja × Pd) + Ta
ja ( /W) : ジャンクション温度(Tj)と周囲温度(Ta)間の熱抵抗
Pd(W) : 消費電力=動作電圧(Vd max)×動作電流(Id max)
Ta() : 周囲温度
<算出例>
型格:S29GL256N90TFIR20H
算出条件:
・ja → 44(/W)
[TSOP56パッケージ、無風状態の熱抵抗値を使用]
・Pd → 0.18(W)
[消費電力の最大値(プログラム/イレース時)を使用]
・Ta → 85() [動作温度の最大値を使用]
算出結果:
Tj = (44 x 0.18) + 85 = 92.92 ()
https://community.cypress.com/docs/DOC-14333
How to Calculate the Operating Junction Temperature Tj – KBA220732
https://community.cypress.com/docs/DOC-13722
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ジャンクション温度(Tj)は以下の計算式で求めることができます。
Tj = (ja × Pd) + Ta
ja ( /W) : ジャンクション温度(Tj)と周囲温度(Ta)間の熱抵抗
Pd(W) : 消費電力=動作電圧(Vd max)×動作電流(Id max)
Ta() : 周囲温度
<算出例>
型格:S29GL256N90TFIR20H
算出条件:
・ja → 44(/W)
[TSOP56パッケージ、無風状態の熱抵抗値を使用]
・Pd → 0.18(W)
[消費電力の最大値(プログラム/イレース時)を使用]
・Ta → 85() [動作温度の最大値を使用]
算出結果:
Tj = (44 x 0.18) + 85 = 92.92 ()
https://community.cypress.com/docs/DOC-14333
How to Calculate the Operating Junction Temperature Tj – KBA220732
https://community.cypress.com/docs/DOC-13722