電荷についてご教示ください。
現行MPN:S29AL016J70TFI020 migration from 過去MPN:MBM29LV160BE70TN
・当Migration(MBM→S29AL)において、1bit当たりの電荷量がどの程度少なくなっているか確認したい
・電荷量を計算するシート(があれば)、または計算方式や理論を教えてください。
宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
回答が大変遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
フラッシュデバイスの場合、MBM29LVとS29ALに関するbit当たりの電荷量及び計算方式はありません。
可能であれば、MBM29LV16とS29AL016Jの最大消去電流を参照してください。
MBM29LV160BE70TN MAX ICC2: 35mA
S29AL016J70TFI020 MAX ICC2 : 30mA
CY社内で内容確認のうえ、ご連絡申し上げます。
ご対応のコメントありがとうございます。
お待ち申し上げます。
宜しくお願い致します。
ご担当者さま
こちら、御回答はいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご担当者さま
御回答はいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご担当者様
御回答くださいますよう、宜しくお願い致します。
回答が大変遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
フラッシュデバイスの場合、MBM29LVとS29ALに関するbit当たりの電荷量及び計算方式はありません。
可能であれば、MBM29LV16とS29AL016Jの最大消去電流を参照してください。
MBM29LV160BE70TN MAX ICC2: 35mA
S29AL016J70TFI020 MAX ICC2 : 30mA
御回答頂きましてありがとうございます。
確認致します。
何度も督促致しまして、失礼致しました。
ご対応、感謝致します。