PTNに基づき、後継品の評価において。
従来型格:S29GL064N90TFI030
Migraton to:S29GL064S70TFI030
EOL置換評価において、後継品は、書込みに3倍程度時間が掛かるとの指摘を受けました。
0.65nm(Automatic ECC)品においては、具体的に3倍かどうかは別にして、
従来より書込み時間がかかる、は回避できない事象でしょうか?
あるいは、回避アドバイスがありましたら、教えて下さい。
Solved! Go to Solution.
ご担当者様
Write Buffer Commandを用いて、最大Write Bufferサイズの128wordsでProgramしてみてください。
S29GL-Nは16wordsのため、そのままS29GL064SでWrite Buffer Command 16wordsでProgramするより
最大Write Bufferサイズの128wordsでProgramする方が高速にProgram出来ると考えます。
Thanks and regards,
ご担当者様
Write Buffer Commandを用いて、最大Write Bufferサイズの128wordsでProgramしてみてください。
S29GL-Nは16wordsのため、そのままS29GL064SでWrite Buffer Command 16wordsでProgramするより
最大Write Bufferサイズの128wordsでProgramする方が高速にProgram出来ると考えます。
Thanks and regards,
アドバイス頂き、ありがとうございました。
ユーザー様にご案内致しました。