A causa dell'attuale carenza vorremmo utilizzare FM25640B-G2TR RAMTRON DC 2010 che abbiamo in magazzino invece di FM25640B-GTR che al momento è difficile da trovare .
Qualcuno conosce la differenza tra i due tipi? Non sono riuscito a trovare la scheda tecnica di FM25640B-G2TR sul web.
Grazie
Solved! Go to Solution.
Hi @AF,
I see only two differences in Power Cycle Timing parameters: tPU(1 ms in FM25640B-GTR vs 10 ms in FM25640B-G2TR) and tVF(30 µs/V in FM25640B-GTR vs 100 µs/V in FM25640B-G2TR).
I have also attached the FM25640B-G2TR datasheet with this response.
Regards,
Ritwick
Hi @AF,
I see only two differences in Power Cycle Timing parameters: tPU(1 ms in FM25640B-GTR vs 10 ms in FM25640B-G2TR) and tVF(30 µs/V in FM25640B-GTR vs 100 µs/V in FM25640B-G2TR).
I have also attached the FM25640B-G2TR datasheet with this response.
Regards,
Ritwick
Hello Ritwick
Thank you very much for your help
AF