お世話になっております。
- CY15B104QN-50LPXI (Excelon 4Mb / GQFN-8 / Industrial)
- CY15B104QN-50SXI (Excelon 4Mb / SOIC-8 / Industrial)
それぞれについて、メーカー推奨のランド(形状、サイズ)、マスク基準(マスク厚)を
確認したく考えております。
CY15B104QN-50SXI のランド については
Land Pattern Recommendations for Commonly Used Cypress Packages – KBA225416
こちらの
8 Pin SOIC 208 mils
が適応できるということでよろしいでしょうか?
また、ほかに関しては見当たらなかったため、
ご教示いただいたく、よろしくお願いいたします。
以上、お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。
Solved! Go to Solution.
CY15B104QN-50SXI(Excelon 4Mb / SOIC-8 / Industrial)のランドにつきましては、ご提示されたLand Pattern Recommendations for Commonly Used Cypress Packages – KBA225416 の8 Pin SOIC 208 milsが適応できます。
また、このパッケージはサーマルパッドがございません。
CY15B104QN-50LPXI(Excelon 4Mb / GQFN-8 / Industrial)のランドにつきましては、添付ファイルをご参照ください。
マスク基準(マスク厚)につきましては、どのようなマスク基準(マスク厚)を確認されたいのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願いします。