データシートのOrdering Code Definitionsを確認すると、
Die revision:
Blank - No Rev
A - First Rev
と記載ありますが、差分は何になりますか?
また、上記の通り BlankとAの2パターンの説明がありますが、
CY14B101N-ZS25XI の組み合わせは有効ですか?
CY14B101N-ZS25XI は終息し、現状CY14B101NA-ZS25XIになり、
2017年にPCNが発行され、最新ではCY14B101NA2-ZS25XIになりますか?
Solved! Go to Solution.
お世話になっております。
Blank - No Rev
A - First Rev
の差分について下記に回答致します。
CY14B101Lの組み合わせは有効ですが、CY14B101Nの組み合わせは無効です。
CY14B101Lは** rev品(以前のバージョン、0.25u technology)があり、0.13u technology へ変えてCY14B101LAの* A品になります。
0.25u technologyでCY14B101NA品はありませんが、CY14B101LA(0.13u technology)と同じダイを使用するため、die revision は「A - First Rev」になります。
以上、よろしくお願いいたします。
Nada
CY14B101N-ZS25XIの組み合わせは無効です。
はい、CY14B101NA-ZS25XIの最新はCY14B101NA2-ZS25XIになります。
Nada
Blank - No Rev
A - First Rev
の差分は何になりますでしょうか?
CY14B101N-ZS25XIの組合せは過去より無効でしょうか?
最新はCY14B101NA2-ZS25XIとのことですが、CY14B101NA-ZS25XIとスペックに差分はないでしょうか。
CY14B101NA2-ZS25XIの内容が記載されているデータシートはありますか?
データシートはまだCY14B101NA-ZS25XIの記載のみになり、
CY14B101NA2-ZS25XIとの関連性はPCNを確認する以外にありませんか?
Blank - No Rev
A - First Rev
の差分はあるかどうかについて、現在プロダクトエンジニアに確認中です。
CY14B101NA-ZS25XIからCY14B101NA2-ZS25XIへの変更はFabの変更のみなので、
スペックに差分はありません。
PCNの記載:
Description of Change:
Cypress announces the qualification of Fab 25 in Austin, Texas as an additional wafer fab site and Test 25 in Austin, Texas as an additional wafer sort site for 3V/5V 1Mb Parallel nvSRAM products. No design or test program changes were made during this fab transfer. There is no change to product datasheets.
また、申し訳ないですが、現時点ではCY14B101NA2-ZS25XIの内容が記載されているデータシートはありません。
PCN以外の確認できる資料もありません。
Nada
お世話になっております。
Blank - No Rev
A - First Rev
の差分について下記に回答致します。
CY14B101Lの組み合わせは有効ですが、CY14B101Nの組み合わせは無効です。
CY14B101Lは** rev品(以前のバージョン、0.25u technology)があり、0.13u technology へ変えてCY14B101LAの* A品になります。
0.25u technologyでCY14B101NA品はありませんが、CY14B101LA(0.13u technology)と同じダイを使用するため、die revision は「A - First Rev」になります。
以上、よろしくお願いいたします。
Nada