FM28V020のデータシート page 8にAC Test Conditionsの記載があります。
このパラメータはあくまでpage 9以降のCharacterizationをするために行ったテストの要件であって、
このパラメータをユーザが守る必要が無い、という理解ですが正しいでしょうか。
例えば、Input rise and fall times (10%–90%) が3ns以内、となっていますが、
実設計ではFM28の入力に対して3nsでのRise/Fall Timeは守れていません(もう少しスルーレートが低いです)。
ですが、リードサイクル/ライトサイクルを満足していれば仕様上は問題ないという理解です。
この理解は正しいでしょうか。
Solved! Go to Solution.
回答が遅くなり申し訳ありません。
ご理解は正しいです。
リードサイクル/ライトサイクルを満足していれば仕様上は問題ありません。
ご回答ありがとうございます。了解しました。