九月 15, 2022
02:05 AM
我需要控制 4个 直流有刷马达
马达工作电压 7V~12V
不需要车规
请问选什么 英飞凌芯片好 ?越便宜越好
I need to control four DC brush motors
Motor working voltage 7V~12V
No vehicle gauge required
Which Infineon chip should I choose? The cheaper the better
已解决! 转到解答。
1 解答
九月 16, 2022
02:22 AM
5 回复数
九月 15, 2022
03:14 AM
@Frank_vec 你好,
请提供更详细的需求信息。
如果只是需要驱动4个直流马达,常规的MCU都可以实现,只要PWM输出pin脚足够即可。XMC1000系列就可以满足。
如果是类似TLE9855 MOTIX 系列,目前还没有可以同时支持4路直流电机产品。
九月 15, 2022
06:27 PM
Manager,要选型的是驱动芯片,不是MCU ,MCU 已经选好了是 PSOC6的芯片;
这是马达URL:直流有刷马达,按照使用额定电压 9V 也是可以的
需要H桥电流的 英飞凌驱动芯片,非车规
不胜感激
九月 15, 2022
07:19 PM
九月 16, 2022
01:51 AM
九月 16, 2022
02:22 AM
TLE8444SL或者 TLE94004EP都可以。0.8-0.9A最大驱动能力,应该可以满足你的电机需求。