Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOTIX™ MCU 論壇討論

Translation_Bot
MOTIX™ MCU
你好英飛凌, 我的uIO-Stick無法和TLE9879板子建立連結。 我採用這種連接方式: 但是收到了錯誤回傳: uIO-Stick和TLE9879板子連接,板上不是敲類似xcp的軟體運作才能連接嗎? 谢谢! Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
各位前輩,我有一個問題: 我在調試逆風的時候,在逆風減速的時候,減速到0時會直接閉環啟動,過程很絲滑,但是有機率出現磁通故障,起不來, 上張圖是直接啟動 上圖是磁通量故障,請教一下應該調整哪個參數     Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
你好 我們將在專案中使用 TLE9893-2。 我想知道您推薦使用哪種 IDE。 我們將使用 C 語言進行程式設計。 我希望 PSOC Creator 成為首選 IDE,但當我嘗試建立專案時,我在任何地方都看不到微控制器 TLE9893-2。 謝謝, Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
尊敬的英飛凌的朋友們: 低溫(-40℃)時,TLE9854QX會重位,狀態暫存器PMU_RESET_STS記錄:外部看門狗重設(WDT1或PMU_extWDT); 但在常溫(25℃)下,我們測試是可以的,請問您能幫忙解決嗎? 謝謝! Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
親愛的英飛凌支援團隊, 開發環境作業系統:Windows 10 專業版編譯器:ARMCC V5.06更新6(build 750)工具:Keil v5裝置:TLE9879QXA40 TDA5235_868_5_BOARD :定制WM_MOTOR_CONTROL_01 : CIPOS_IPM_DEMO2... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
SDK:ADC1_POTI_SEQ_EXAMPLE_TLE987X pin2.4-》channel 4 ,想請教一下sequence(1-8)全部勾選代表什麼,在另外的lin_master 同樣的pin2.4-》 channel(0和4勾選)->sequence 選擇只選1, 請教下這個sequen... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
嘿,   我寫這封信是為了討論我在使用 TLE9879QXA40 控制器進行無感測器 FOC 馬達控制時遇到的問題。 具體來說,我無法準確讀取 MCU 內部溫度。   為了提供一些背景信息,我在室溫 (40°C) 下運行的 MCU 進行了測試。 正常情況下,馬達運轉在12V,MCU和馬達的總電流為2... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
你好,英菲尼翁團隊, 我正在使用 TLE9893_2QKW62S 進行 EEPROM 模擬。我目前正在參考 Infineon-TLE987x_Data_Flash_Handling-AN-v01_01-EN.pdf 文件,我面臨著將此資訊映射到我正在使用的控制器的多重困惑,例如無法在程式碼空間中找到... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
親愛的拉傑, 我可以知道馬達所需的輸入電壓以及控制器輸出電壓嗎?   問候 RK Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
9877,馬達控制,LIN口LIN通訊,LIN遺失後P1.2口PWM捕獲,這三個優先權怎麼安排? 馬達高於LIN,出現LIN不能接受,但可以回饋現象。 PWM優先級低,1000hz捕獲99%有問題。 Show More
討論板資訊

MOTIX™ MCU

您可以在MOTIX™ MCU論壇隨時發布有關知名嵌入式電源芯片的問題、評論和反饋。歡迎發布任何技術問題或瀏覽現有的內容!