现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,谢谢大了!

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

好好,

逆风启动,可以使用 reverse Catch Spin 功能,mcessielsionmiRNECKTESION testrunts 转子当前如果反向转速大于速度值regenspdtHR,会启用再生制动,制动力矩(电流)受regenlimAbragementaric 限制。

具体可以参考 UserManual 2.1.12.3 Reverse Catch Spin。通过 MCEWizard 启用 Catch Spin 功能并配置相应的参数。

0 点赞