是否有带集成 MCU 的三相感应电动机控制器?
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
大家好,

我正在使用 iMotix 系列的 IMC 系列,我真的很喜欢我所能做的所有事情。 但是,现在我需要在22VAC x 3下控制一台功率约为600W的三相感应电动机。我阅读了 IMC 文档,并在这个论坛中确认我无法使用 IMC 电机控制器正确控制感应电动机。 IMC 还有用于感应电动机控制的模拟芯片吗?

最佳 Regrads,

沃尔特。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/td-p/648067

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

请考虑使用不带散热器的最大功率为 70W 的 IMI111T-046HIMM101T-046M(IPM+ MCE)。 采用 220V 交流电的输入电源。 欲了解更多详情,请参阅给出的产品链接。

 

谢谢,

Krupashankar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/651250

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

iMotion 不支持感应电动机的闭环控制。 有关感应电机开环控制的更多详细信息,请参阅AN2019-18 iMOTION™的感应电机控制
 
如果需要进一步的详细信息,请告诉我们。
 
谢谢,
Krupashankar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/648347

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Krupashankar

我不想使用 IMC 来实现感应电动机的闭环控制。 我想知道是否有专门的集成控制器+ MCU用于感应电动机,类似于TLE987x是三相 BLDC 控制的解决方案,或者 IMC 是 BLDC 和 PMSM 电机的解决方案。 是否有专门的系列用于控制 220VAC 感应电动机?

问候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/650609

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

请考虑使用不带散热器的最大功率为 70W 的 IMI111T-046HIMM101T-046M(IPM+ MCE)。 采用 220V 交流电的输入电源。 欲了解更多详情,请参阅给出的产品链接。

 

谢谢,

Krupashankar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/651250

0 点赞