Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,大家好,

我正在使用 iMotix 系列的 IMC 系列,我真的很喜歡我能做的所有事情。 但是,現在我需要在 22VAC x 3 下控制約 600W 的三相感應電機。我閱讀了 IMC 文檔,並在此論壇中確認,我無法使用 IMC 電機控制器正確控制感應馬達。 IMC 還有用於感應馬達控制的類比芯片嗎?

最佳重新考試,

沃爾特

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/td-p/648067

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

請考慮在沒有散熱片的情況下使用最大功率為 70 瓦的 IMI111T-046HIMM101T-046M (IPM + MCE)。 具有 220V 交流輸入電源。 有關更多詳細信息,請參閱提供的產品鏈接。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/651250

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

iMotion 不支援感應馬達的閉迴路控制。 有關感應馬達開環控制的更多詳細信息,請參閱AN2019-18 iMOTION™ 感應馬達控制
 
如果需要任何進一步的細節,請告訴我們。
 
謝謝,
克魯帕桑卡爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/648347

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @Krupashankar

我不想使用 IMC 用感應電機實現閉迴路控制。 我想知道是否有用於感應電機的專用集成控制器 + MCU,類似於 TLE987x 是三相 BLDC 控制的解決方案或 IMC 是 BLDC 和 PMSM 馬達的解決方案。 有沒有任何專業家族用於控制 220VAC 感應電機?

問候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/650609

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wph1995

請考慮在沒有散熱片的情況下使用最大功率為 70 瓦的 IMI111T-046HIMM101T-046M (IPM + MCE)。 具有 220V 交流輸入電源。 有關更多詳細信息,請參閱提供的產品鏈接。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Are-there-three-phase-induction-motor-controllers-with-integrated-MCU/m-p/651250

0