Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 論壇討論

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IPC302N20NFD 的 ESD、MSL、保存期限和儲存條件是多少? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
いお話におります。 IPD19DP10NMのSOAについてご教示下さい。 下記がIPD19DP10NMのデータシートSOAになります。   別品番で同様の問合せが下記にありましたので閱讀覧しましたが、 https://community.infineon.com/t5/MOSFET-Si-SiC/IPLK60R360PFD7 %E3% 81 %AESOA% E3 %81% AB %E3% 81 %A4% E3 %81% 84 %E3% 81%A6/ td-p/328952... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
始終感謝真誠的幫助。我正在使用 SiC MOSFET:aimzh120r020m1t,這是一個分立模組,沒有發現使用 AIP 引腳的功能。在這種情況下,我可以只連接 GND 和 AIP 引腳來停用嗎?或者對於這種情況還有其他一些建議嗎? 2. 另外,我嘗試使用 V_GS(開/關)的建議值為 20/0... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好 我需要日期代碼和批號。下面的部分。 零件號碼 - IPG20N04S4L-11 零件標記 - 4N04NL11、GBZ950 附圖片   問候 幸運庫馬爾   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
請一下推薦480V AC輸入 200-1000V直流輸出 輸出功率20 kW的AC/DC方案,謝謝   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
專家好: 請問infineon MOSFET PG-TDSON-8-34 Drain PAD在封裝的兩側各留有一個金屬引腳凸出(如下圖紅色框的部分),我看了對應封裝推薦的footprint的設計,並沒有為這凸出來的金屬腳留出連接的焊盤。     Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨, 我的問題是: 1.使用 N 通道 Mosfets 雙向切換高功率匯流排、正極側共源極或負極側共汲極哪種更好、更有效率? 2. 使用共漏極和共源極的優點和缺點是什麼? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好,IFXer, 請問IMZA(TO-247-4L)如何支援960V(1200*80%降額)並避免追蹤故障? 爬電距離(黃線)3.8mm,直流或有效值電壓<676V     Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
例如打+4kV的靜電到接插件上的腳腳,放電網路是150pF/330Ω,若採用了0.01uF的電容,則基於放電伺服量不變的原則,4kV*150pF=U*(150pF+0.01 uF ),得U=59.11V,所以電容的耐壓值要大於59V,是這樣計算嗎? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛的支持者   我想翻譯以下 KBA,請確認我的作品。   哪些應用程式受益於 Kelvin 的合作... - Infineon 開發者社區   最好的問候。   於蘇_3285495   Show More
討論板資訊

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成為大多數工業和汽車應用的組成部分。英飛凌提供業界領先的解決方案,滿足各式各樣的需求。英飛凌創新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低壓和中壓Power MOSFETs在電源系統設計的關鍵規格方面始終滿足最高的質量和性能要求,例如導通電阻和品質因數。此外,CoolMOS™超級結MOSFET為消費、工業和汽車應用提供了豐富的選擇,如照明、電視、音頻、服務器/通信、太陽能、電動汽車充電、DC-DC轉換器、車載充電器等。在本論壇中,你可以發布你對英飛凌工業級和汽車級Si/SiC MOSFET的問題、評論和反饋。