Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 論壇討論

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IR3889MTRPBF DCM 閾值電流是多少? #There 是 POL 和論壇空間的合適選擇。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-c... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛的國際金融公司, IMZA 的 PCB 佔地面積是否可以與 IMZ 的序列印度相容? 郭  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Does-the-PCB-footprint-of-IMZA-can-compatible... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛的 IFXer, 為什麼當 MOSFET 開啟/關閉時,SiC MOSFET 的米勒高原有不同的水平? 以下是用於 TTPL 的低速路段的 IMZA120R40M1H  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/About... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好,我正在使用MOSFET來控制PMSM,我有一個問題,我需要根據PCB 的表面溫度計算MOSFET 的內部溫度嗎?TLE9243QK_BASE_BOARDCOOLDIM_PRG_BOARDsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-S... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨,英菲尼昂支持專家: 現在我們的電磁管控制系統使用 TLE92464ED。 在使用期間,我們發現 ICC PWM 頻率控制器註冊器中的低頻率範圍 _EN 位元無法啟用。 我們參考 ICC_CH0_EvalBoard_PWM_ 和 DITHER_2KHz.macro.csv 中的寄存器設置,並根據計... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨團隊, 請協助我們處理以下提到的問題。對於零件系列TLF35584QKVS2,我們需要以下值: 1.建議工作溫度範圍2. 接線盒熱阻3.結點熱阻COOLDIM_PRG_BOARD尋找您最快的回覆。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Ma... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
隨著我們邁向技術更先進的未來,硬質化矽 (SiC) MOSFET 在各種應用中的重要性不能被過估。 SiC-MOSFET 的獨特性能使其成為先進POWER_DRILL2GO電子技術的關鍵組件,有助於提高效率、降低能耗並提高整體性能。 近年來,我一直在研究 SIC-MOSFET,因為我的工作專注於可再... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
是否有整套電源方案搭載IR25603S 驅動IC,滿足功率最大150W,持續120W,輸出為24V/6A。 如果沒有,是否有其他的方案推薦?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/%E6%95%B4%E5%A5%97%E7... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
問候! 我正在尋找上述部分的 ESD(HBM)電壓等級。 如果有人可以支持並提供測試報告,感謝您。   問候 赫馬  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/ESD-for-IRS2186STRPBF/td-p/644020 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好,團隊,請幫助我們處理以下提到的查詢。對於零件系列CY15B004Q-SXE*,我們需要以下值: 1. 建議工作溫度範圍2.結點熱阻COOLDIM_PRG_BOARD尋找您最快的回覆。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Other-Technol... Show More
討論板資訊

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成為大多數工業和汽車應用的組成部分。英飛凌提供業界領先的解決方案,滿足各式各樣的需求。英飛凌創新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低壓和中壓Power MOSFETs在電源系統設計的關鍵規格方面始終滿足最高的質量和性能要求,例如導通電阻和品質因數。此外,CoolMOS™超級結MOSFET為消費、工業和汽車應用提供了豐富的選擇,如照明、電視、音頻、服務器/通信、太陽能、電動汽車充電、DC-DC轉換器、車載充電器等。在本論壇中,你可以發布你對英飛凌工業級和汽車級Si/SiC MOSFET的問題、評論和反饋。