Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
专家好: 请问infineon MOSFET PG-TDSON-8-34 Drain PAD 在封装的俩侧面各留有一个金属引脚凸出来(如下图红色框的部分),我看了对应封装推荐的フットプリント 的设计,并没有为这两个凸出来的金属引脚留出连接的焊盘。那么请问,封装上两侧留这两个金属引脚的目的是什么?  ... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは 私の質問は次のとおりです。 1. NチャネルMOSFETを使用した双方向スイッチング高出力バス、正側共通ソースまたは負側共通ドレインのどちらが優れており効率的な方法ですか? 2.共通ドレインと共通ソースを使用することの長所と短所は何ですか? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちはIFXer、 IMZA(TO-247-4L)で960V(1200 * 80%のディレーティング)をサポートし、トラッキングによる故障を回避する方法を教えてもらえますか? 沿面距離(黄色線)3.8mm、DCまたはRMS電圧<676V     Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは 日付コードとロット番号が必要です。以下の部分の。 部品番号 - IPG20N04S4L-11 部品マーキング - 4N04NL11、GBZ950 添付画像   よろしく ラッキークマール   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
例如打+4kV的静电到接插件上的Pin脚,放电网络是150pF/330Ω,若采用了0.01uF的电容,那么基于放电前后电荷量不变的原则,4kV*150pF=U*(150pF+0.01uF),得U=59.11V,所以电容的耐压值要大于59V,是这样计算么? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛なるサポーター   私は、以下のKBAを翻訳したい、私の仕事に確認してください。   ケルビンの共同からどのアプリケーションが有益ですか...- インフィニオン開発者コミュニティ   よろしくお願いいたします。   YuSu_3285495   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
-48V 電源ボードは、電源投入時に NMOS を使用しており、GD、GS、DS 極がすべて短絡しています。 法律に問題があるのでしょうか? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛なるサポーター、 以下のKBAを翻訳したいと思います。 確認してもらえますか? インフィニオンMOSFETのESD定格を確認する方法 - Infineon Developer Community よろしくお願いいたします Mac_takahashi Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
看了一下英飞凌,罗姆的低边驱动芯片都是这样,我的理解是不应该直接把输出用TVS管钳位到地就行了吗?准备用分立器件搭建低边驱动电路,但是对于钳位的理解还没很到位,不知芯片设计是怎样考虑的? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
特許使用料を回避するために、スイッチとバッテリー保護ボードの標準的なパワーMOSFETを置き換える研究に取り組んでおり、わずかなコストの増加を相殺することができます。 このシステムは、12Vおよび10000Aで動作するジャンプパックです。 非常にシンプルで安価な再設計を求めているので、電圧昇圧を組み... Show More